• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M252.14 - SNR

M252.14
Référence M252.14

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • M252.12 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • M252.14

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)69 mm
Diamètre interieur 135 mm
Diamètre extérieur 1113 mm
Type de roulementGEN2.5
Poids0,28 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolvo30794009Volvo31201027

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordGALAXYGALAXY II03/2008 => 12/2008Train avantDroitFordMONDEOMONDEO03/2008 => Train avantGaucheFordMONDEO IIIMONDEO III03/2008 => Train avant-FordMONDEO IIIMONDEO III03/2008 => Train avantDroitFordMONDEOMONDEO IV03/2008 => Train avantGaucheFordMONDEO V SaloonMONDEO V Saloon03/2008 => Train avantGaucheFordS-MAXS-MAX I03/2008 => 12/2008Train avantDroitFordS-MAXS-MAX II03/2008 => Train avantGaucheLand RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 1 => Train avant-Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 108/2014 => Train avantGauche,DroitLand RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 107/2015 => Train avantDroit,GaucheLand RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 2 => Train avant-Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 205/2015 => Train avantDroit,GaucheLand RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 202/2021 => Train avantGauche,DroitLand RoverEVOQUEEVOQUE05/2013 => 05/2015Train avantDroit,GaucheLand RoverEVOQUEEVOQUE04/2019 => Train avantGauche,DroitLand RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014Train avantDroit,GaucheLand RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014Train avantGauche,DroitLand RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I02/2011 => Train avantDroit,GaucheLand RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I02/2011 => Train avantGauche,DroitLand RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE II => Train avant-Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE II04/2019 => Train avantDroit,GaucheLand RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE II04/2019 => Train avantGauche,DroitVolvoS60S6003/2010 => 04/2016Train avantDroit,GaucheVolvoS60 IIS60 II => Train avant-VolvoS60 IIS60 II03/2010 => Train avantDroitVolvoS80S8009/2012 => 09/2013Train avantDroit,GaucheVolvoS80 IIS80 II => Train avant-VolvoS80 IIS80 II02/2006 => Train avantDroitVolvoV60V6003/2011 => 04/2015Train avantGauche,DroitVolvoV60V6012/2013 => 05/2018Train avantDroit,GaucheVolvoV60 IIV60 II => Train avant-VolvoV60 IIV60 II08/2010 => 05/2018Train avantDroitVolvoV70V70 II => Train avant-VolvoV70V70 II02/2007 => 10/2016Train avantDroitVolvoXC60XC6002/2010 => 02/2015Train avantDroit,GaucheVolvoXC60XC60 I03/2008 => Train avantGaucheVolvoXC60XC60 I06/2008 => 08/2017Train avantDroitVolvoXC60 I SUVXC60 I SUV03/2008 => Train avantGaucheVolvoXC70 IIXC70 II => Train avant-VolvoXC70 IIXC70 II02/2007 => 10/2016Train avantDroit