Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux , NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Poids 0,07 kg Largeur 1 (suspension) 11 mm Diamètre extérieur 1 41 mm Diamètre interieur 1 16 mm Type de roulement GEN0
OE Equivalents Opel 344515 Opel 344516 Vauxhall 90236985 Vauxhall 90425479 Automotive Compatibility Chevrolet Calibra - 85 Coupe Calibra - 85 Coupe => - - Chevrolet Vectra - 19 Saloon Vectra - 19 Saloon => - - Opel Astra Astra 08/1998 => 11/2002 Train avant Droit,Gauche Opel CALIBRA CALIBRA 08/1989 => 06/1997 Train avant Droit Opel CALIBRA CALIBRA 05/1994 => 06/1997 Train avant Gauche,Droit Opel VECTRA A VECTRA A => Train avant Gauche Opel Vectra VECTRA I 08/1988 => 08/1995 Train avant Droit Opel Vectra Vectra 08/1988 => 08/1995 Train avant Gauche,Droit Vauxhall CALIBRA CALIBRA 05/1990 => 05/1997 Train avant Droit,Gauche Vauxhall CALIBRA CALIBRA 03/1992 => 06/1997 Train avant Gauche,Droit Vauxhall CAVALIER CAVALIER 08/1991 => 09/1995 Train avant Droit,Gauche Vauxhall CAVALIER CAVALIER 08/1991 => 09/1995 Train avant Gauche,Droit Vauxhall CAVALIER CAVALIER III 09/1988 => 09/1995 Train avant Gauche,Droit Vauxhall CAVALIER CAVALIER III 09/1989 => 09/1992 Train avant Droit,Gauche