• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M253.08 - SNR

M253.08

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)17 mm
Poids0,465 kg
Diamètre interieur 136 mm
Diamètre extérieur 112 mm
Type de roulementGEN2.5

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel312510

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementOpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005Train avantDroitOpelAstraAstra => Train avantGaucheOpelAstraAstra01/1998 => 11/2009Train avantGauche,DroitOpelAstraAstra08/2000 => 11/2009Train avantDroit,GaucheOpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => Train avant-OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011Train avantDroitOpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006Train avantDroitOpelCORSACORSA III08/2003 => 06/2006Train avantDroit,GaucheOpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010Train avantDroitOpelTIGRATIGRA II => Train avant-OpelVECTRA BVECTRA B => Train avantGaucheOpelVectraVECTRA II => Train avant-OpelVectraVECTRA II09/1995 => 05/2003Train avantDroitOpelVectraVECTRA II01/1999 => 02/2002Train avantGauche,DroitOpelVectraVectra09/1995 => 05/2000Train avantGauche,DroitOpelVectraVectra04/1998 => 05/2000Train avantDroit,GaucheOpelZAFIRAZAFIRA I => Train avant-OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005Train avantDroitVauxhallASTRAASTRA02/1998 => 11/2005Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA06/2000 => 04/2004Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004Train avantGauche,DroitVauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004Train avantGauche,DroitVauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011Train avantDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA II => Train avant-VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006Train avantDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA II08/2003 => 09/2006Train avantGauche,DroitVauxhallCORSACORSA III08/2005 => 09/2006Train avantDroit,GaucheVauxhallMERIVAMERIVA I => Train avant-VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010Train avantDroit,GaucheVauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010Train avantGauche,DroitVauxhallVECTRAVECTRA04/1998 => 02/2002Train avantDroit,GaucheVauxhallVECTRAVECTRA04/1998 => 02/2002Train avantGauche,DroitVauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002Train avantDroit,GaucheVauxhallVECTRAVECTRA I08/1997 => 02/2002Train avantGauche,DroitVauxhallZAFIRAZAFIRA I => Train avant-