• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M253.09 - SNR

M253.09

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)33 mm
Position d'assemblageTrain avant
Poids0,178 kg
Diamètre extérieur 1114 mm
Type de roulementGEN2

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel344503Opel344625Opel344665Vauxhall, Saab9191181

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010Train avantDroitHyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III06/2007 => 01/2011Train avantDroitMANF2000F200005/2013 => Train avantGauche,DroitOpelAstraASTRA II10/2004 => 08/2010Train avantDroitOpelAstraASTRA III => Train avant-OpelAstraASTRA III02/2004 => 10/2011Train avantDroitOpelAstraASTRA III01/2007 => 08/2010Train avantDroit,GaucheOpelAstraASTRA IV02/2005 => 08/2010Train avantDroitOpelAstraAstra02/2004 => 08/2010Train avantGauche,DroitOpelAstraAstra08/2005 => 11/2010Train avantDroit,GaucheOpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008Train avantDroitOpelSIGNUMSIGNUM 2 => Train avant-OpelSIGNUMSIGNUM 205/2003 => 10/2008Train avantDroitOpelVectraVECTRA III => Train avant-OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009Train avantDroitOpelVectraVectra08/2006 => 01/2009Train avantDroit,GaucheOpelZAFIRAZAFIRA II => Train avant-OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 10/2014Train avantDroitSaab09-mars09-mars04/2009 => 08/2010Train avantGauche,DroitSaab9-39-3 => Train avantGaucheSaab9-39-303/2004 => 02/2012Train avantGauche,DroitSaab9-39-306/2007 => 04/2009Train avantDroit,GaucheSaab9-39-3 II => Train avant-Saab9-39-3 II08/2002 => 02/2012Train avantDroitVauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010Train avantDroitVauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2012Train avantDroitVauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011Train avantDroitVauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAVANASTRAVAN01/2007 => 11/2012Train avantDroit,GaucheVauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2005 => 06/2008Train avantDroitVauxhallSIGNUMSIGNUM 1 => Train avant-VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008Train avantDroitVauxhallSIGNUMSIGNUM 2 => Train avant-VauxhallSIGNUMSIGNUM 205/2003 => 10/2008Train avantDroitVauxhallVECTRAVECTRA II => Train avant-VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 01/2009Train avantDroitVauxhallZAFIRAZAFIRA I12/2005 => 11/2011Train avantDroitVauxhallZAFIRAZAFIRA II => Train avant-VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => Train avantDroit