• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M253.10 - SNR

M253.10

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)12 mm
Poids0,14 kg
Type de roulementGEN0
Diamètre extérieur 196 mm
Diamètre interieur 115 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel344524

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChevroletAstra - 35 EstateAstra - 35 Estate => --ChevroletAstra - 68 HatchbackAstra - 68 Hatchback => --OpelASTRA F Estate VanASTRA F Estate Van => Train avantGaucheOpelAstraASTRA I => Train avant-OpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001Train avantDroitOpelAstraAstra08/1991 => 12/1997Train avantDroit,GaucheOpelAstraAstra08/1991 => 12/1997Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA12/1995 => 02/1998Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA III02/1992 => 02/1998Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA III02/1992 => 02/2001Train avantGauche,DroitVauxhallASTRAVANASTRAVAN08/1991 => 02/1998Train avantDroit,Gauche