Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux , NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.
Ce kit contient les articles suivants
Butée de suspension snr ap
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Poids 0,135 kg Largeur 1 (suspension) 12 mm Position d'assemblage Avant gauche Diamètre extérieur 1 65 mm Type de roulement GEN0
Automotive Compatibility Renault Megane MEGANE III 09/2008 => 06/2012 Train avant Droit,Gauche Renault Megane MEGANE III 09/2008 => 06/2012 Train avant Gauche,Droit Renault SAFRANE SAFRANE 08/1992 => 08/1996 Train avant Droit,Gauche Renault SAFRANE SAFRANE 1 => Train avant - Renault SAFRANE SAFRANE 1 04/1992 => 08/1996 Train avant Droit,Gauche Renault SAFRANE SAFRANE 1 04/1992 => 08/1996 Train avant Gauche,Droit Renault SAFRANE SAFRANE 2 => Train avant -