• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M258.11 - SNR

M258.11

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • M258.10 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Butée de suspension snr ap

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)38 mm
Poids0,255 kg
Diamètre interieur 133 mm
Diamètre extérieur 1109 mm
Type de roulementGEN2.5

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013Train avantGauche,DroitAlfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013Train avantGauche,DroitAlfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013Train avantDroit,GaucheChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => Train avantDroit,GaucheFiatGRANDEGRANDE12/2008 => 11/2001Train avantGauche,DroitFiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 03/2013Train avantGauche,DroitFiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III09/2009 => 02/2013Train avantDroit,GaucheFiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2009Train avantGauche,DroitFiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015Train avantDroit,GaucheFiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 02/2013Train avantDroit,GaucheFiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III04/2010 => 03/2013Train avantGauche,DroitFiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015Train avantDroit,GaucheFiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015Train avantGauche,DroitFiatPuntoPUNTO III12/2007 => 08/2015Train avantGauche,DroitFiatPuntoPUNTO III09/2011 => 08/2015Train avantDroit,GaucheFiatPuntoPunto09/2009 => 11/2011Train avantGauche,DroitLanciaYPSILONYPSILON IV04/2011 => Train avantDroit,GaucheLanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => Train avantDroit,GaucheLanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => Train avantGauche,DroitOpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014Train avantDroit,GaucheOpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014Train avantGauche,DroitVauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010Train avantDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014Train avantGauche,DroitVauxhallCORSACORSA II11/2010 => 08/2014Train avantDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA III06/2006 => 10/2010Train avantDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014Train avantGauche,Droit