Butées de suspension

M259.04 - SNR

M259.04

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Ce kit contient les articles suivants

  • M259.04

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,09 kg
Largeur 1 (suspension)7 mm
Position d'assemblageAvant droit
Diamètre extérieur 170 mm
Type de roulementGEN1

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat1302443080Fiat1318573080Fiat1355179080Fiat43901790Peugeot, Talbot, Citroen, Alfa Romeo5032-24Citroen, Peugeot5035-39Peugeot, Citroen5035-47Peugeot, Citroen5035.17Citroen5035.30

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoAR6 AR8AR6 AR801/1985 => 11/1989Train avantDroitCitroenC25C2510/1981 => 01/1994Train avantGauche,DroitCitroenC25C25 110/1981 => 01/1994Train avantDroitCitroenC25C25 206/1983 => 01/1994Train avantDroitCitroenJumperJUMPER I => Train avant-CitroenJumperJUMPER I01/1994 => 11/2001Train avantDroitCitroenJumperJUMPER II => Train avant-CitroenJumperJUMPER II08/2001 => 05/2006Train avantDroitCitroenJumperJUMPER II12/2001 => 05/2006Train avantDroit,GaucheCitroenJumperJUMPER II12/2001 => 05/2006Train avantGauche,DroitCitroenJumperJUMPER III => Train avant-CitroenJumperJUMPER III06/2006 => Train avantDroitCitroenJumperJumper06/1996 => 05/2006Train avantGauche,DroitCitroenJumperJumper06/1997 => 05/2006Train avantDroit,GaucheCitroenJumper - Z Bus (passenger carriage)Jumper - Z Bus (passenger carriage) => --CitroenJumper - Z Van (cargo carriage)Jumper - Z Van (cargo carriage) => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014Train avantGauche,DroitFiatDUCATODUCATO10/1981 => 10/2011Train avantGauche,DroitFiatDUCATODUCATO06/1990 => 05/2006Train avantDroit,GaucheFiatDUCATO BusDUCATO Bus => --FiatDUCATODUCATO I => Train avant-FiatDUCATODUCATO I10/1981 => 12/1993Train avantDroitFiatDUCATODUCATO II => Train avant-FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2011Train avantDroitFiatDUCATODUCATO III => Train avant-FiatDUCATODUCATO III06/2006 => Train avantDroitFiatDUCATO VanDUCATO Van => --FiatDucato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage)Ducato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage) => --FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 02/1994Train avantDroitPeugeotBOXER BusBOXER Bus => Train avantGauchePeugeotBoxerBOXER I => Train avant-PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001Train avantDroitPeugeotBoxerBOXER II => --PeugeotBoxerBOXER II => Train avant-PeugeotBoxerBOXER II08/2000 => 05/2006Train avantDroitPeugeotBoxerBOXER III => Train avant-PeugeotBoxerBOXER III => Train avantGauchePeugeotBoxerBOXER III06/2006 => Train avantDroitPeugeotBOXER VanBOXER Van => --PeugeotBoxerBoxer => --PeugeotBoxerBoxer08/1998 => 11/2001Train avantDroit,GauchePeugeotBoxerBoxer08/1998 => 11/2001Train avantGauche,DroitPeugeotBoxer - Z Bus (passenger carriage)Boxer - Z Bus (passenger carriage) => --PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994Train avantGauche,DroitPeugeotJ5J5 110/1981 => 01/1994Train avantDroitPeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994Train avantDroitPeugeotM25M2510/1981 => 07/1990Train avantGauche,DroitPeugeotM26M2608/1990 => 01/1994Train avantGauche,DroitTalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 05/1994Train avantGauche,DroitToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011Train avantDroitVolvoV70V7006/1987 => 07/1990Train avantGauche,Droit