Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Référence M259.15
Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux , NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.
Ce kit contient les articles suivants
Butée de suspension snr ap
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Hauteur 37 mm Diamètre interieur 1 53 mm Type de roulement GEN2 Diamètre extérieur 1 106 mm Poids 0,25 kg
Automotive Compatibility Alfa Romeo JUNIOR JUNIOR => - - Citroen C3 III C3 III => - - Citroen C4 C4 => Train avant - Citroen C4 C4 1 => - - Citroen C4 C4 1 => Train avant - Citroen C4 C4 III => - - Citroen C4 C4 III => Train avant - DS DS3 DS3 1 02/2019 => Train avant Droit,Gauche DS DS3 DS3 1 02/2019 => Train avant Gauche,Droit DS DS3 DS3 2 => Train avant - DS DS3 DS3 2 02/2019 => Train avant Droit,Gauche DS DS3 DS3 2 02/2019 => Train avant Gauche,Droit Fiat 600 600 => - - Jeep AVENGER AVENGER => - - Lancia YPSILON YPSILON VI => - - Opel AMPERA AMPERA 12/2019 => Train avant Gauche,Droit Opel CORSA CORSA V 08/2019 => Train avant Droit,Gauche Opel CORSA CORSA VI => - - Opel CORSA CORSA VI 08/2019 => Train avant Droit,Gauche Opel CORSA CORSA VI 08/2019 => Train avant Gauche,Droit Opel Mokka MOKKA II => - - Opel Mokka MOKKA II => Train avant - Peugeot 2008 2008 II => - - Peugeot 2008 2008 II => Train avant - Peugeot 208 208 => - - Peugeot 208 I 208 I 09/2019 => Train avant Gauche,Droit Peugeot 208 208 II => - - Peugeot 208 208 II => Train avant - Peugeot 208 208 II 09/2019 => Train avant Gauche,Droit Vauxhall CORSA CORSA V => - - Vauxhall CORSA CORSA V 08/2019 => Train avant Droit,Gauche Vauxhall CORSA CORSA V 08/2019 => Train avant Gauche,Droit Vauxhall MOKKA MOKKA II => - - Vauxhall MOKKA MOKKA II => Train avant -