• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M268.10 - SNR

M268.10

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Ce kit contient les articles suivants

  • Butée de suspension snr ap

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,268 kg
Hauteur38 mm
Type de roulementGEN2
Diamètre interieur 177 mm
Diamètre extérieur 1128 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan54325-00Q0B

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanNV200NV200 => 01/2018--NissanNV200NV200 => 01/2018Train avant-NissanQashqaiQASHQAI II11/2013 => 01/2018Train avantDroitNissanQashqaiQASHQAI II11/2013 => 01/2018Train avantGauche,DroitNissanQashqaiQashqai11/2013 => 01/2018Train avantGauche,DroitNissanQashqaiQashqai09/2014 => 01/2018Train avantDroit,GaucheNissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III03/2014 => 01/2018Train avantGauche,DroitNissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III09/2015 => 01/2018Train avantDroitNissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III10/2016 => 01/2018Train avantDroit,GaucheNissanX-TrailX-Trail03/2014 => 01/2018Train avantGauche,DroitRenaultDuster Oroch - PSA4/PSJJ Pick up TruckDuster Oroch - PSA4/PSJJ Pick up Truck => --RenaultDuster Oroch - PSAZ Pick up TruckDuster Oroch - PSAZ Pick up Truck => --RenaultDuster Oroch - PSJH Pick up TruckDuster Oroch - PSJH Pick up Truck => --RenaultDuster Oroch - PSMF Pick up TruckDuster Oroch - PSMF Pick up Truck => --RenaultESPACEESPACE V => 01/2018Train avant-RenaultESPACEESPACE V02/2015 => 01/2018Train avantDroitRenaultKADJARKADJAR 105/2015 => 10/2018Train avantDroitRenaultKADJARKADJAR 2 => 01/2018Train avant-RenaultKADJARKADJAR 208/2018 => 10/2018Train avantDroitRenaultKOLEOS IKOLEOS I04/2017 => 01/2018Train avantDroitRenaultKOLEOS IIKOLEOS II => 01/2018Train avant-RenaultKOLEOS IIKOLEOS II04/2017 => 01/2018Train avantDroitRenaultKoleosKoleos04/2017 => 01/2018Train avantGauche,DroitRenaultMeganeMEGANE III10/2016 => 01/2018Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE IV => 01/2018Train avant-RenaultMeganeMEGANE IV10/2015 => 01/2018Train avantDroitRenaultMeganeMegane10/2016 => 01/2018Train avantGauche,DroitRenaultScenicSCENIC IV => 01/2018Train avant-RenaultScenicSCENIC IV08/2016 => 01/2018Train avantDroitRenaultTALISMANTALISMAN => 01/2018Train avant-RenaultTALISMANTALISMAN10/2015 => 01/2018Train avantDroit