• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M269.02 - SNR

M269.02

M269.02 - SNR

Butées de suspension

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)12 mm
Diamètre interieur 135 mm
Diamètre extérieur 169 mm
Type de roulementGEN0
Poids0,125 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota90903-63002

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementLexusESES => --LexusESES => Train avantGaucheLexusRXRX => Train avantGaucheLexusRXRX02/2005 => 11/2008Train avantDroit,GaucheLexusRXRX I06/2000 => 01/2003Train avantGauche,DroitLexusRXRX II01/2003 => 11/2008Train avantGauche,DroitLexusRXRX III11/2008 => 02/2012Train avantDroit,GaucheToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005Train avantGauche,DroitToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005Train avantGauche,DroitToyotaCamryCAMRY III => --ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 12/2005Train avantGauche,DroitToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => Train avantGaucheToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999Train avantDroit,GaucheToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999Train avantGauche,DroitToyotaCamryCamry => Train avantGaucheToyotaCamryCamry07/2001 => Train avantDroit,GaucheToyotaCamryCamry12/2005 => Train avantGauche,DroitToyotaCelicaCelica07/1994 => 06/1999Train avantGauche,DroitToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005Train avantGauche,DroitToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005Train avantDroit,GaucheToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2001 => 12/2005Train avantGauche,Droit