M272.02 - SNR
Butées de suspension
Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.
Ce kit contient les articles suivants
- Butée de suspension snr ap
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Diamètre interieur 1 | 62 mm |
| Hauteur | 38 mm |
| Type de roulement | GEN2 |
| Diamètre extérieur 1 | 112 mm |
| Poids | 0,217 kg |