Rondelles

MB17 - SNR

MB17

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité85 mm
d4 - Diamètre de pied de dent102 mm
d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité119 mm
B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité1,75 mm
M - Distance entre languette intérieure et alésage81,5 mm
f - Largeur des dents extérieures8 mm
f1 - Largeur de la languette intérieure10 mm
Masse0,052 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'écrou associéKM17