Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rondelles

MB20 - SNR

MB20

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité100 mm
d4 - Diamètre de pied de dent120 mm
d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité142 mm
B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité1,75 mm
M - Distance entre languette intérieure et alésage96,5 mm
f - Largeur des dents extérieures10 mm
f1 - Largeur de la languette intérieure12 mm
Masse0,076 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'écrou associéKM20