Rondelles

MB25 - SNR

MB25

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité125 mm
d4 - Diamètre de pied de dent148 mm
d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité170 mm
B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité2 mm
M - Distance entre languette intérieure et alésage120 mm
f - Largeur des dents extérieures12 mm
f1 - Largeur de la languette intérieure14 mm
Masse0,118 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'écrou associéKM25