Rondelles

MB28 - SNR

MB28

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité140 mm
d4 - Diamètre de pied de dent160 mm
d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité192 mm
B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité2 mm
M - Distance entre languette intérieure et alésage135 mm
f - Largeur des dents extérieures14 mm
f1 - Largeur de la languette intérieure16 mm
Masse0,142 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'écrou associéKM28