Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité | 30 mm |
| d4 - Diamètre de pied de dent | 38 mm |
| d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité | 49 mm |
| B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité | 1,25 mm |
| M - Distance entre languette intérieure et alésage | 27,5 mm |
| f - Largeur des dents extérieures | 5 mm |
| f1 - Largeur de la languette intérieure | 5 mm |
| Masse | 0,008 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Référence de l'écrou associé | KM6 |