Rondelles

MBL32 - SNR

MBL32

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité160 mm
d4 - Diamètre de pied de dent180 mm
d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité199 mm
B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité2,5 mm
M - Distance entre languette intérieure et alésage154 mm
f - Largeur des dents extérieures14 mm
f1 - Largeur de la languette intérieure18 mm
Masse0,162 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'écrou associéKML32