Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rondelles
MBL36 - SNR
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d3 - Diamètre de l'alésage de la rondelle de sécurité
180 mm
d4 - Diamètre de pied de dent
200 mm
d5 - Diamètre extérieur de la rondelle de sécurité
221 mm
B7 - Epaisseur de la rondelle de sécurité
2,5 mm
M - Distance entre languette intérieure et alésage