Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML7004CVUJ84S - SNR

ML7004CVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure26,6 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure24,65 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure37,05 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure38,65 mm
a - Position Point Application Charges11 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,063 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique6,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,05 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,19 kN
f0 - Coefficient7.416
Constante d'enfoncement K1.74
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,1 kN
Rigidité axiale40 N/µm
Rigidité radiale184 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile71000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse52000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,768 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,232 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,267 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,634 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,412 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI24,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI24,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE37,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE37,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image