Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML7004HVUJ84S - SNR

ML7004HVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure26,6 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure24,65 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure37,05 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure38,65 mm
a - Position Point Application Charges13 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,063 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique6,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique2,95 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,19 kN
f0 - Coefficient7.523
Constante d'enfoncement K0.96
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,16 kN
Rigidité axiale81 N/µm
Rigidité radiale173 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile63000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse44000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,833 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,167 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,284 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,642 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,417 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI24,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI24,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE37,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE37,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image