• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML7005HVUJ84S - SNR

ML7005HVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure32,2 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure30,25 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure42,65 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure44,25 mm
a - Position Point Application Charges14 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,076 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,23 kN
f0 - Coefficient7.826
Constante d'enfoncement K0.84
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,18 kN
Rigidité axiale97 N/µm
Rigidité radiale206 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile54000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse38000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,304 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,696 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,316 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,158 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,43 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI29,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI29,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE42,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE42,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image