Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML7011HVUJ74S - SNR

ML7011HVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure66,8 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure65 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure79,91 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure83,11 mm
a - Position Point Application Charges26 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,396 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique15,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique10,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,63 kN
f0 - Coefficient8.31
Constante d'enfoncement K0.56
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,13 kN
Rigidité axiale127 N/µm
Rigidité radiale279 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile27000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse18500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,343 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,657 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,916 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,458 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,45 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI62 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI62 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE83 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image