• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML7014HVUJ74S - SNR

ML7014HVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure82,6 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure80,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure97,41 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure101,51 mm
a - Position Point Application Charges31 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,625 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique22,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique16,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,93 kN
f0 - Coefficient8.345
Constante d'enfoncement K0.51
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,19 kN
Rigidité axiale159 N/µm
Rigidité radiale349 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile22000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,827 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,173 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,182 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,591 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,451 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI77 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI77 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE103 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE103 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image