Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML71904CVUJ74S - SNR

ML71904CVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur37 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure25,1 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure23,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure32,15 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure33,45 mm
a - Position Point Application Charges9 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,036 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3,85 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,11 kN
f0 - Coefficient7.879
Constante d'enfoncement K1.77
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,02 kN
Rigidité axiale22 N/µm
Rigidité radiale108 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile77000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse56000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,912 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,088 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,899 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,45 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,432 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI22,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI22,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE34,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE34,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image