• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML71906HVUJ74S - SNR

ML71906HVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure35,1 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure33,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure42,15 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure43,45 mm
a - Position Point Application Charges13 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,047 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique2,65 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,15 kN
f0 - Coefficient8.38
Constante d'enfoncement K0.8
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,035 kN
Rigidité axiale58 N/µm
Rigidité radiale128 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile51000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse35000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,956 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,044 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,463 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,732 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,453 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI32,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI32,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE44,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE44,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image