Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML71914CVUJ74S - SNR

ML71914CVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure80,1 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure77,85 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure91,96 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure94,11 mm
a - Position Point Application Charges21 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,33 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique13 kN
C0 - Capacité Charge Statique10,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,59 kN
f0 - Coefficient8.661
Constante d'enfoncement K0.98
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,065 kN
Rigidité axiale66 N/µm
Rigidité radiale322 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile26000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse19000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)14,847 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)17,153 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)13,207 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)6,604 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,464 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI75,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI75,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE94,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE94,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image