Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

ML71914HVUJ74S - SNR

ML71914HVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série ML haute vitesse, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure80,1 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure77,85 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure91,96 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure94,11 mm
a - Position Point Application Charges28 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,33 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique12,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique10,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,59 kN
f0 - Coefficient8.709
Constante d'enfoncement K0.54
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,1 kN
Rigidité axiale135 N/µm
Rigidité radiale297 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile23000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse16000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)14,908 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)17,092 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)13,214 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)6,607 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,466 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI75,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI75,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE94,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE94,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image