Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 25 mm D - Diamètre Extérieur 47 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 12 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 32,2 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 30,25 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 42,65 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 44,25 mm a - Position Point Application Charges 11 mm α - Angle de contact 17 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de précision P4S Masse 0,076 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 7,4 kN C0 - Capacité Charge Statique 3,9 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,23 kN f0 - Coefficient 7.736 Constante d'enfoncement K 1.53 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,035 kN Rigidité axiale 30 N/µm Rigidité radiale 151 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 61000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 44000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,238 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 9,762 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,302 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,151 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,426 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 29,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 29,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 42,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 42,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors