Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE7002HVUJ84S - SNR

MLE7002HVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur32 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure20,15 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure18,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure27,15 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure28,45 mm
a - Position Point Application Charges10 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,028 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3,25 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,42 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,09 kN
f0 - Coefficient7.635
Constante d'enfoncement K1.14
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,08 kN
Rigidité axiale54 N/µm
Rigidité radiale116 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse57000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,479 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,521 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,627 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,814 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,421 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI17,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI17,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE29,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE29,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image