• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE7003HVUJ74S - SNR

MLE7003HVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure22,65 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure21,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure30,45 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure31,05 mm
a - Position Point Application Charges11 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,037 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3,55 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,68 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,1 kN
f0 - Coefficient7.824
Constante d'enfoncement K1.03
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,03 kN
Rigidité axiale42 N/µm
Rigidité radiale93 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse52000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,444 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,556 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,31 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,155 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,43 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI19,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI19,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE32,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE32,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image