• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE7005CVUJ74S - SNR

MLE7005CVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure32,2 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure30,25 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure42,65 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure44,25 mm
a - Position Point Application Charges11 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,076 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,23 kN
f0 - Coefficient7.736
Constante d'enfoncement K1.53
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,035 kN
Rigidité axiale30 N/µm
Rigidité radiale151 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse44000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,238 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,762 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,302 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,151 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,426 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI29,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI29,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE42,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE42,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image