• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE7010HVUJ84S - SNR

MLE7010HVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure59,7 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure57,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure71,41 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure73,81 mm
a - Position Point Application Charges23 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,256 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique11,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique7,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,46 kN
f0 - Coefficient8.438
Constante d'enfoncement K0.62
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,28 kN
Rigidité axiale150 N/µm
Rigidité radiale325 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse21000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,372 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,628 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,965 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,983 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,455 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI55,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI55,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE74,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE74,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image