Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 18 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 66,8 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 65 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 79,91 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 83,11 mm a - Position Point Application Charges 20 mm α - Angle de contact 17 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de précision P4S Masse 0,396 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 16,6 kN C0 - Capacité Charge Statique 11,4 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,63 kN f0 - Coefficient 8.243 Constante d'enfoncement K 1.02 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,08 kN Rigidité axiale 61 N/µm Rigidité radiale 298 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 30000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 22000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 10,279 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 12,721 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 8,906 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,453 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,447 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 62 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 62 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 83 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 83 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors