• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE7013CVUJ74S - SNR

MLE7013CVUJ74S

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure76,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure75,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure89,91 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure93,11 mm
a - Position Point Application Charges21 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,445 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique17,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique12,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,69 kN
f0 - Coefficient8.402
Constante d'enfoncement K0.96
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,09 kN
Rigidité axiale67 N/µm
Rigidité radiale329 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile27000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse19500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,336 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,664 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)10,178 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,089 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,453 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI72 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE93 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE93 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image