Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 70 mm D - Diamètre Extérieur 110 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 20 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 82,6 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 80,5 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 97,41 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 101,51 mm a - Position Point Application Charges 31 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de précision P4S Masse 0,625 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 22,6 kN C0 - Capacité Charge Statique 16,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,93 kN f0 - Coefficient 8.345 Constante d'enfoncement K 0.51 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,19 kN Rigidité axiale 159 N/µm Rigidité radiale 349 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 22000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 15000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 10,827 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 13,173 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 9,182 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,591 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,451 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 77 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 77 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 103 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 103 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors