• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE71901HVUJ94S - SNR

MLE71901HVUJ94S

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur24 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure6 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure15,4 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure14,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure20,05 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure20,75 mm
a - Position Point Application Charges7 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,011 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1,41 kN
C0 - Capacité Charge Statique0,62 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,07 kN
f0 - Coefficient8.007
Constante d'enfoncement K1.21
Niveau de précharge9
Valeur de la précharge0,07 kN
Rigidité axiale51 N/µm
Rigidité radiale103 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse75000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,559 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,441 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,11 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,555 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,437 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI14,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI14,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE21,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE21,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image