• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE71902HVUJ84S - SNR

MLE71902HVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur28 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure7 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure18,7 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure17,75 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure24,35 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure24,95 mm
a - Position Point Application Charges8 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,015 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1,92 kN
C0 - Capacité Charge Statique0,89 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,07 kN
f0 - Coefficient7.995
Constante d'enfoncement K1.11
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,05 kN
Rigidité axiale48 N/µm
Rigidité radiale102 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse63000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,041 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,959 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,451 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,726 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,44 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI17,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI17,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE25,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE25,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image