• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE71906CVUJ84S - SNR

MLE71906CVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure35,1 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure33,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure42,15 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure43,45 mm
a - Position Point Application Charges10 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,047 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique2,75 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,15 kN
f0 - Coefficient8.316
Constante d'enfoncement K1.44
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,07 kN
Rigidité axiale43 N/µm
Rigidité radiale199 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse42000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,898 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,102 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,453 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,727 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,45 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI32,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI32,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE44,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE44,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image