• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE71907CVUJ74S - SNR

MLE71907CVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure41,4 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure40,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure48,75 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure50,05 mm
a - Position Point Application Charges12 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,075 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique5 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,35 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,18 kN
f0 - Coefficient8.493
Constante d'enfoncement K1.28
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,025 kN
Rigidité axiale32 N/µm
Rigidité radiale161 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse36000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,886 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)14,114 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)11,08 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,54 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,457 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI39,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI39,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE50,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE50,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image