Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE71908CVUJ74S - SNR

MLE71908CVUJ74S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure46,8 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure44,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure55,91 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure57,41 mm
a - Position Point Application Charges14 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,109 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique6,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,55 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,29 kN
f0 - Coefficient8.42
Constante d'enfoncement K1.24
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,035 kN
Rigidité axiale37 N/µm
Rigidité radiale186 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse31000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,355 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,645 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)10,349 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,175 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,454 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI44,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI44,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE57,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE57,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image