Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLE71912HVUJ84S - SNR

MLE71912HVUJ84S

Roulement à billes à contact oblique haute précision, série MLE étanche, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure68,1 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure66,15 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure78,71 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure80,31 mm
a - Position Point Application Charges23 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,19 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique9,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique7,8 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,44 kN
f0 - Coefficient8.684
Constante d'enfoncement K0.56
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,24 kN
Rigidité axiale160 N/µm
Rigidité radiale346 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse18500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)14,876 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)17,124 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)12,841 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)6,421 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,465 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI65,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI65,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE79,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE79,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image