Roulements à billes à contact oblique haute précision

MLECH7007CVDUJ74S - SNR

MLECH7007CVDUJ74S

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure43,2 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure40,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure54,31 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure56,71 mm
a - Position Point Application Charges14 mm
α - Angle de contact17 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4S
Masse0,149 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique10,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique6,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,37 kN
f0 - Coefficient7.971
Constante d'enfoncement K1.32
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,05 kN
Rigidité axiale39 N/µm
Rigidité radiale198 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse33000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,716 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,284 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,326 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,663 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,436 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI40,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI40,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE56,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE56,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image