Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 50 mm D - Diamètre Extérieur 72 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 12 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 56,8 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 54,7 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 66,01 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 67,51 mm a - Position Point Application Charges 15 mm α - Angle de contact 17 ° rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,3 mm Classe de précision P4S Masse 0,129 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 7,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 5,6 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,34 kN f0 - Coefficient 8.608 Constante d'enfoncement K 1.11 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,04 kN Rigidité axiale 44 N/µm Rigidité radiale 219 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 26000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 13,856 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 16,144 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 12,464 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 6,232 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,462 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 54,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 54,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 67,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 67,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,3 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 0,6 mm
Industry Calcul Factors