Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 28,275 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 41,275 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 31,75 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
| k - Diamètre trou | 3 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,127 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 40,5 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 60 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 9500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 14000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 36,5 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm |