Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

MR202816 - NTN

MR202816

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage, côtes pouces

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux31,75 mm
D - Diamètre Extérieur44,45 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure25,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,109 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique35 kN
C0r - Capacité charge statique51 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile13000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE39,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm