Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

MR263520 - NTN

MR263520

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux41,275 mm
D - Diamètre Extérieur55,562 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure31,75 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,191 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique54,5 kN
C0r - Capacité charge statique90,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE49 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1,5 mm