Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 63,5 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 82,55 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 44,45 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
| k - Diamètre trou | 3,5 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,533 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 102 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 191 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 6500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 74,5 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 2 mm |