Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

MR445628 - NTN

MR445628

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux69,85 mm
D - Diamètre Extérieur88,9 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure44,45 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,58 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique107 kN
C0r - Capacité charge statique209 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE81 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement2 mm