Bonjour,
Pour éviter tout problème de connexion à eShop, merci de vider le cache de votre navigateur avant de vous connecter.
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

MR486028 - NTN

MR486028

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux73,2 mm
D - Diamètre Extérieur95,25 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure44,45 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,651 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique112 kN
C0r - Capacité charge statique227 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE97 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement2 mm